Menü Keresés

Tépőfüles sapka 13.1 mm 13.4 mm LDPE Natúr

A LDPE gyorsrögzítős sapka lefedi a metrikus meneteket. Az integrált tépőfülével a sapkát könnyen és gyorsan le lehet venni.
Essentra cikkszám:

10325193

Gyártói cikkszám:

040013000003

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 27,5736 Ft
1000 + 19,7698 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

13.787 Ft

500 x 27,5736 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot