Menü Keresés

Tépőfüles sapka 17.6 mm 14.5 mm LDPE Natúr

A LDPE gyorsrögzítős sapka lefedi a metrikus meneteket. Az integrált tépőfülével a sapkát könnyen és gyorsan le lehet venni.
Essentra cikkszám:

10325216

Gyártói cikkszám:

040018000003

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 60,0898 Ft
500 - 999 56,2015 Ft
1000 + 43,3868 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

15.022 Ft

250 x 60,0898 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot