Menü Keresés

Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 15.5 mm LDPE Kék

A gyorskioldó kupak natúr LDPE-ből készül. Az egyszerű, de hatékony kialakítás lehetővé teszi a kupak gyors felhelyezését az alkatrészre és a füléve való könnyű eltávolítását, amely félbeszakítja a kupakot, hogy szélesen kinyíljon, így lehetővé téve a gyors műveletet.
Essentra cikkszám:

10070574

Gyártói cikkszám:

10348

17000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 56,4535 Ft
5000 + 19,2769 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

28.227 Ft

500 x 56,4535 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret 5/8” x 18
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Kék
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot