Menü Keresés

Tépőfüles sapka BSP menetek, Gázmenetek 13.0 mm LDPE Sárga

A gyorskioldó kupak natúr LDPE-ből készül. Az egyszerű, de hatékony kialakítás lehetővé teszi a kupak gyors felhelyezését az alkatrészre és a füléve való könnyű eltávolítását, amely félbeszakítja a kupakot, hogy szélesen kinyíljon, így lehetővé téve a gyors műveletet.
Essentra cikkszám:

10070598

Gyártói cikkszám:

10351

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 48,864 Ft
10000 + 16,5387 Ft
Standard csomagolás: 10000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

48.864 Ft

1000 x 48,864 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 13.0 mm
h 11.0 mm
Menetméret 1/4-19
Menetszabvány BSP menetek
Menetszabvány Gázmenetek
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Sárga
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot