Menü Keresés

Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 17.1 mm LDPE Kék

A gyorskioldó kupak natúr LDPE-ből készül. Az egyszerű, de hatékony kialakítás lehetővé teszi a kupak gyors felhelyezését az alkatrészre és a füléve való könnyű eltávolítását, amely félbeszakítja a kupakot, hogy szélesen kinyíljon, így lehetővé téve a gyors műveletet.
Essentra cikkszám:

10091326

Gyártói cikkszám:

16245

3695 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 58,6367 Ft
5000 + 20,0025 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

29.318 Ft

500 x 58,6367 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 17.1 mm
h 12.1 mm
Menetméret 11⁄16" x 16
Menetszabvány JIC menetek
Menetszabvány UNF menetek
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Kék
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot