Menü Keresés

Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 36.4 mm LDPE Kék

A gyorskioldó kupak natúr LDPE-ből készül. Az egyszerű, de hatékony kialakítás lehetővé teszi a kupak gyors felhelyezését az alkatrészre és a füléve való könnyű eltávolítását, amely félbeszakítja a kupakot, hogy szélesen kinyíljon, így lehetővé téve a gyors műveletet.
Essentra cikkszám:

10091371

Gyártói cikkszám:

16249

200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 121,6402 Ft
1000 + 41,2509 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

12.164 Ft

100 x 121,6402 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret 17⁄16" x 12
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Kék
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot