Menü Keresés

Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 14.0 mm LDPE Kék

A gyorskioldó kupak natúr LDPE-ből készül. Az egyszerű, de hatékony kialakítás lehetővé teszi a kupak gyors felhelyezését az alkatrészre és a füléve való könnyű eltávolítását, amely félbeszakítja a kupakot, hogy szélesen kinyíljon, így lehetővé téve a gyors műveletet.
Essentra cikkszám:

10092125

Gyártói cikkszám:

18306

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 54,7901 Ft
5000 + 18,565 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

27.395 Ft

500 x 54,7901 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menetméretek (mind) 9⁄16” x 18
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Kék
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot