Menü Keresés

Tépőfüles sapka 25.0 mm LDPE Kék

LDPE push fit tear tab cap covers UNF/JIC 1”-14 threads. The integral tear tab allows the cap to be quickly and easily removed.
Essentra cikkszám:

10177372

Gyártói cikkszám:

TS11A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
400 - 3999 52,5028 Ft
4000 + 18,921 Ft
Standard csomagolás: 4000

A következő szorzatának a rendelése 400

Teljes ár:

21.001 Ft

400 x 52,5028 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret 1-14
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Kék
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot