Menü Keresés

Tépőfüles sapka 29.8 mm LDPE Natúr

LDPE push fit tear tab cap covers UNF/JIC 13⁄16”-12 threads. The integral tear tab allows the cap to be quickly and easily removed.
Essentra cikkszám:

10177426

Gyártói cikkszám:

TS13B

2225 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
260 - 1299 63,8568 Ft
1300 - 2599 57,4718 Ft
2600 + 34,4823 Ft
Standard csomagolás: 2600

A következő szorzatának a rendelése 270

Teljes ár:

16.603 Ft

260 x 63,8568 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret 1-3/16-12
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot