Menü Keresés

Tépőfüles sapka 41.0 mm LDPE Kék

LDPE push fit tear tab cap covers UNF/JIC 1 5/8”-12 threads. The integral tear tab allows the cap to be quickly and easily removed.
Essentra cikkszám:

10177471

Gyártói cikkszám:

TS20A

36 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
130 - 1299 142,4335 Ft
1300 + 51,4508 Ft
Standard csomagolás: 1300

A következő szorzatának a rendelése 130

Teljes ár:

18.516 Ft

130 x 142,4335 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menetméretek (mind) 1-5/8-12
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Kék
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot