Menü Keresés

Tépőfüles sapka 63.7 mm LDPE Natúr

LDPE push fit tear tab cap covers UNF/JIC 2½”-12 threads. The integral tear tab allows the cap to be quickly and easily removed.
Essentra cikkszám:

10177563

Gyártói cikkszám:

TS32B

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
40 - 399 375,3173 Ft
400 + 135,7874 Ft
Standard csomagolás: 400

A következő szorzatának a rendelése 40

Teljes ár:

15.013 Ft

40 x 375,3173 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 63.7 mm
h 30.5 mm
Menetméret 2-1/2-12
Menetszabvány JIC menetek
Menetszabvány UNF menetek
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Natúr
Típus 2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot