Menü Keresés

Tépőfüles sapka 14.0 mm LDPE Kék

LDPE push fit tear tab cap covers UNF/JIC 9⁄16”-18 threads. The integral tear tab allows the cap to be quickly and easily removed.
Essentra cikkszám:

10177617

Gyártói cikkszám:

TS6A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
650 - 6999 38,8833 Ft
7000 + 14,0469 Ft
Standard csomagolás: 6500

A következő szorzatának a rendelése 650

Teljes ár:

25.274 Ft

650 x 38,8833 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret 9/16-18
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Kék
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot