Menü Keresés

Tépőfüles sapka 14.0 mm LDPE Natúr

LDPE push fit tear tab cap covers UNF/JIC 9⁄16”-18 threads. The integral tear tab allows the cap to be quickly and easily removed.
Essentra cikkszám:

10177624

Gyártói cikkszám:

TS6B

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
650 - 6999 38,8833 Ft
7000 + 14,0469 Ft
Standard csomagolás: 6500

A következő szorzatának a rendelése 650

Teljes ár:

25.274 Ft

650 x 38,8833 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 14.0 mm
h 12.1 mm
Menetméret 9/16-18
Menetszabvány JIC menetek
Menetszabvány UNF menetek
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Natúr
Típus Ívelt
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot