Menü Keresés

Tépőfüles sapka 20.4 mm LDPE Kék

LDPE push fit tear tab cap covers UNF/JIC 13⁄16”-16 threads. The integral tear tab allows the cap to be quickly and easily removed.
Essentra cikkszám:

10177679

Gyártói cikkszám:

TS9A

2800 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 - 2999 49,3838 Ft
3000 + 17,8393 Ft
Standard csomagolás: 3000

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

14.815 Ft

300 x 49,3838 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menetméretek (mind) 13/16-16
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Kék
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot