Menü Keresés

Tépőfüles sapka NPT menetek 41.7 mm LDPE Kék

LDPE push fit tear tab cap covers NPT 1¼” threads. The integral tear tab allows the cap to be quickly and easily removed.
Essentra cikkszám:

10178508

Gyártói cikkszám:

Y1-1/4A

4679 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
130 - 1299 135,1559 Ft
1300 + 48,6031 Ft
Standard csomagolás: 1300

A következő szorzatának a rendelése 130

Teljes ár:

17.570 Ft

130 x 135,1559 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret 1-1/4"
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Kék
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot