Menü Keresés

Tépőfüles sapka NPT menetek 20.8 mm LDPE Kék

Az LDPE benyomós, szakítófüles kupak az NPT 1/2"-os meneteket takarja. Az integrált tépőfülével a sapkát könnyen és gyorsan le lehet venni.
Essentra cikkszám:

10178515

Gyártói cikkszám:

Y1/2A

10099 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
550 - 5499 16,5134 Ft
5500 + 15,0122 Ft
Standard csomagolás: 5500

A következő szorzatának a rendelése 550

Teljes ár:

9.082 Ft

550 x 16,5134 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 20.8 mm
h 16.3 mm
Menetméret 1/2
Menetszabvány NPT menetek
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Kék
Típus Ívelt
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot