Menü Keresés

Tépőfüles sapka NPT menetek 26.2 mm LDPE Kék

Az LDPE benyomós, szakítófüles kupak az NPT 1/4"-os meneteket takarja. Az integrált tépőfülével a sapkát könnyen és gyorsan le lehet venni.
Essentra cikkszám:

10178522

Gyártói cikkszám:

Y1/4A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
400 - 3999 89,2027 Ft
4000 + 21,44 Ft
Standard csomagolás: 4000

A következő szorzatának a rendelése 400

Teljes ár:

35.681 Ft

400 x 89,2027 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 26.2 mm
h 12.5 mm
Menetméret 1/4
Menetszabvány NPT menetek
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Kék
Típus Ívelt
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot