Menü Keresés

Tépőfüles sapka NPT menetek 33.2 mm LDPE Kék

LDPE push fit tear tab cap covers NPT 1” threads. The integral tear tab allows the cap to be quickly and easily removed.
Essentra cikkszám:

10178546

Gyártói cikkszám:

Y1A

53616 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 78,8062 Ft
2000 + 28,4636 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

15.761 Ft

200 x 78,8062 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret 1
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Kék
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot