Menü Keresés

Horgos tekercs 20.0 mm 22.8 m PA Fekete

Az öntapadós hátoldalú tépőzárnak a hurkos oldalával rendelkező csíkok a szögek és csavarok alternatíváját jelentő, eltávolítható megoldást kínálnak. Tekercsben és a megfelelő öntapadós hurkos oldalú tépőzáras szalagokkal használható (külön rendelhető).
Essentra cikkszám:

10311400

Gyártói cikkszám:

D476800

20 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 9.496,60 Ft
100 + 9.401,6392 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

189.932 Ft

20 x 9.496,60 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ragasztó típusa Gumi
Eltávolíthatóság Tartós
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3919101990
Betét anyaga Poliészter
Alak Kampó
Típus Folyamatos tépőzáras tekercs - horgos rész

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot