Menü Keresés

Tépőzártekercs 25.0 mm 50.0 m PA;PE;PP Fekete

This cable tie is a wrap on a roll of 25 metres. It is made of black UL94 V-2 nylon knit loop laminated on PE/PP hook.
Essentra cikkszám:

10166864

Gyártói cikkszám:

RKWRA-25-BK

200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 1.174,4964 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

58.725 Ft

50 x 1.174,4964 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bevonat Nem felületkezelt
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid;Poliészter;Polipropilén
Furattípus No Screw Hole
Típus Tekercs, Standard
Teljes hossz 50.0 m
Tekercs hossza 25.0 m
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot