Menü Keresés

Húzópánt Standard 300.0 mm

A fekete szorítószíj poliamidból készült, nikkelezett alkatrésszel. A tépőzárat úgy terveztük, hogy biztonságosan rögzítse és kötegelje a kábeleket, miközben lehetővé teszi, hogy a tömlők a nyomásváltozásnak megfelelően táguljanak vagy összehúzódjanak.
Essentra cikkszám:

10175453

Gyártói cikkszám:

TCS-12

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 + 1.448,1111 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

7.241 Ft

5 x 1.448,1111 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
C 300.0 mm
Szín Fekete
Anyag Poliamid szövött tépőzár:Delrin
Típus Standard
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot