Menü Keresés

Húzópánt Nehéz 300.0 mm

A fekete szorítószíj ballisztikus Cordura poliamiddal van megerősítve, nikkelezett alkatrésszel. A tépőzárat úgy terveztük, hogy biztonságosan rögzítse és kötegelje a kábeleket, miközben lehetővé teszi, hogy a tömlők a nyomásváltozásnak megfelelően táguljanak vagy összehúzódjanak.
Essentra cikkszám:

10175460

Gyártói cikkszám:

TCS-12H

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 10.720,7716 Ft
5 + 4.751,6269 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

10.721 Ft

1 x 10.720,7716 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
C 300.0 mm
Szín Fekete
Anyag Poliamid szövött tépőzár:Delrin
Típus Heavy
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot