Menü Keresés

Húzópánt Tépőzáras szorítószíj 100.0 mm Fekete

This black cinch strap is reinforced with ballistic cordura Polyamide with nickel plated hardware. The loop is designed to strap and bundle cables securely whilst allowing the hoses to expand or contract as pressure changes.
Essentra cikkszám:

10175514

Gyártói cikkszám:

TCS-4H

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 6.020,0504 Ft
5 + 2.669,9646 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

6.020 Ft

1 x 6.020,0504 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
C 100.0 mm
Szín Fekete
Anyag Poliamid szövött tépőzár:Delrin
Típus Heavy
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot