Menü Keresés

Húzópánt Tépőzáras szorítószíj 200.0 mm Fekete

This black cinch strap is made of Polyamide with nickel plated hardware. The loop is designed to strap and bundle cables securely whilst allowing the hoses to expand or contract as pressure changes.
Essentra cikkszám:

10175521

Gyártói cikkszám:

TCS-8

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 + 1.185,6683 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

5.928 Ft

5 x 1.185,6683 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
C 200.0 mm
Szín Fekete
Anyag Poliamid szövött tépőzár:Delrin
Típus Standard
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot