Menü Keresés

Húzópánt Tépőzáras szorítószíj 200.0 mm Fekete

This black cinch strap is reinforced with ballistic cordura Polyamide with nickel plated hardware. The loop is designed to strap and bundle cables securely whilst allowing the hoses to expand or contract as pressure changes.
Essentra cikkszám:

10175538

Gyártói cikkszám:

TCS-8H

6 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 10.173,4942 Ft
100 + 4.506,8044 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

10.173 Ft

1 x 10.173,4942 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
C 200.0 mm
Szín Fekete
Anyag Poliamid szövött tépőzár:Delrin
Típus Heavy
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot