Menü Keresés

Húzópánt Tépőzáras szorítószíj 300.0 mm Fekete

Hanging Standard Cinch Strap has a hook and loop strap design that holds hoses securely, allowing them to expand or contract as pressure changes. It is durable and provides a secure, adjustable binding solution that is easy to use. Black made from Nylon.
Essentra cikkszám:

10175613

Gyártói cikkszám:

THCS-12

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 + 2.534,1635 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

12.671 Ft

5 x 2.534,1635 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
C 300.0 mm
Szín Fekete
Anyag Poliamid szövött tépőzár:nikkelbevonatú acél
Típus Standard
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot