Menü Keresés

Húzópánt Tépőzáras szorítószíj 508.0 mm Fekete

Hanging Heavy Duty Cinch Strap has a hook and loop strap design that holds hoses securely, allowing them to expand or contract as pressure changes. It is durable and provides a secure, adjustable binding solution that is easy to use. Black made from Nylon.
Essentra cikkszám:

10175651

Gyártói cikkszám:

THCS-20H

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 7.620,7272 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

381.036 Ft

50 x 7.620,7272 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
C 508.0 mm
Szín Fekete
Anyag Poliamid szövött tépőzár:nikkelbevonatú acél
Típus Heavy
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot