Menü Keresés

Húzópánt Tépőzáras szorítószíj 100.0 mm Fekete

Hanging Heavy Duty Cinch Strap has a hook and loop strap design that holds hoses securely, allowing them to expand or contract as pressure changes. It is durable and provides a secure, adjustable binding solution that is easy to use. Black made from Nylon.
Essentra cikkszám:

10175675

Gyártói cikkszám:

THCS-4H

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 11.756,6893 Ft
5 + 5.210,0291 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

11.757 Ft

1 x 11.756,6893 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
C 100.0 mm
Szín Fekete
Anyag Poliamid szövött tépőzár:nikkelbevonatú acél
Típus Heavy
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot