Menü Keresés

Termékkihelyező kampó Dupla Kerek 155.0 mm PA Fekete

This pegboard hook is manufactured from natural ABS and has been designed to stab into cardboard displays within the retail display industry.
Essentra cikkszám:

10382165

Gyártói cikkszám:

469085

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 999 324,4631 Ft
1000 + 267,8096 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

16.223 Ft

50 x 324,4631 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Display az elején None
Anyag PA
Anyag besorolása Műanyag
Rögzítés módja Stab-in
Villakonfiguráció Double
Villa formája Kerek
Alak Kerek

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot