Menü Keresés

Termékkihelyező kampó Egy Kerek 197.0 mm PA Fehér

Az árubemutató kampó natúr ABS-ből készült, és úgy terveztük, hogy a kiskereskedelmi displayeken a kartonrésekbe illeszkedjen.
Essentra cikkszám:

10382257

Gyártói cikkszám:

469094

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 1499 201,2851 Ft
1500 + 166,0581 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

5.032 Ft

25 x 201,2851 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fehér
Display az elején None
Anyag PA
Anyag besorolása Műanyag
Rögzítés módja Cardboard Slot
Villakonfiguráció Single
Villa formája Kerek
Alak Kerek

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot