Menü Keresés

Termékkihelyező kampó Dupla 150.0 mm PA Fekete

This double-pronged pegboard hook is manufactured from black nylon and has been designed to stab into cardboard displays within the retail display industry. Contains a small end clip.
Essentra cikkszám:

10394151

Gyártói cikkszám:

496815

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
80 - 799 404,4278 Ft
800 + 163,8265 Ft
Standard csomagolás: 800

A következő szorzatának a rendelése 80

Teljes ár:

32.354 Ft

80 x 404,4278 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Display az elején None
Anyag PA
Anyag besorolása Műanyag
Rögzítés módja Peg Board
Villakonfiguráció Double
Villa formája Kerek
Alak Kerek

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot