Menü Keresés

Termékkihelyező kampó Egy 113.0 mm PA Natúr

Az árubemutató kampó natúr ABS-ből készült, és úgy terveztük, hogy a kiskereskedelmi displayeken a kartonrésekbe illeszkedjen.
Essentra cikkszám:

10382202

Gyártói cikkszám:

469089

16125 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 999 257,6509 Ft
1000 + 211,923 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

6.441 Ft

25 x 257,6509 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Display az elején None
Teljes anyag Poliamid
Rögzítés módja Kartonnyílás
Villakonfiguráció Egy
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot