Menü Keresés

Toggle Clamp 180 ° 32.0 mm 2.90 kN Acél

Essentra cikkszám:

10349823

Gyártói cikkszám:

10349823

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 8.928,2943 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

8.928 Ft

1 x 8.928,2943 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 122.0 mm
Teherbírás 300.0 kg
Rögzítés típusa Flanged Base
Fogantyú mozgástartománya Húzó-toló
Vámtarifaszám 8205700000
Teljes anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot