Menü Keresés

Toggle Clamp 182 ° 51.00 mm 7.80 kN Acél

Essentra cikkszám:

10349861

Gyártói cikkszám:

10349861

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 14.455,7729 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

14.456 Ft

1 x 14.455,7729 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 180.0 mm
Teherbírás 800.0 kg
Rögzítés típusa Flanged Base
Fogantyú mozgástartománya Push Pull
Vámtarifaszám 7326909890
Teljes anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot