Menü Keresés

Toló-húzó gyorsrögzítő 800.0 kg Peremes

Essentra cikkszám:

10349984

Gyártói cikkszám:

10349984

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 32.057,5746 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

32.058 Ft

1 x 32.057,5746 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 179.0 mm
Teherbírás 800.0 kg
Rögzítés típusa Flanged Base
Fogantyú mozgástartománya Push Pull
Vámtarifaszám 7326909890
Teljes anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot