Menü Keresés

Kampós és reteszelős rögzítők 350.0 kg

Essentra cikkszám:

10350003

Gyártói cikkszám:

10350003

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 12.479,951 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

12.480 Ft

1 x 12.479,951 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 148.0 mm
Teherbírás 350.0 kg
Rögzítés típusa Flanged Base
Fogantyú mozgástartománya Pull
Vámtarifaszám 7326909890
Teljes anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot