Menü Keresés

Toggle Clamp U-Bar 44.0 mm 3.40 kN 304 Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10350058

Gyártói cikkszám:

10350058

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 14.803,0163 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

14.803 Ft

1 x 14.803,0163 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 150.0 mm
Teherbírás 350.0 kg
Rögzítés típusa Flanged Base
Fogantyú mozgástartománya Húzó-toló
Vámtarifaszám 7326909890
Teljes anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot