Menü Keresés

Kampós és reteszelős rögzítők 350.0 kg

Essentra cikkszám:

10350089

Gyártói cikkszám:

10350089

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 18.577,5583 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

18.578 Ft

1 x 18.577,5583 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 148.0 mm
Teherbírás 350.0 kg
Rögzítés típusa Flanged Base
Fogantyú mozgástartománya Push Pull
Vámtarifaszám 7326909890
Teljes anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot