Menü Keresés

Toló-húzó gyorsrögzítő 95.0 kg Átmenő furat

Through Hole Manual Push Pull Clamp fits spindle threads to hold materials in place with 95.0 kg | 209.4 lbs of force. The low profile clamp uses a Forward Action to prevent slippage and movement.
Essentra cikkszám:

10390139

Gyártói cikkszám:

493789

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 69 8.276,5263 Ft
70 + 7.450,6028 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 63.8 mm
Teherbírás 95.0 kg
Rögzítés típusa Through Hole
Fogantyú mozgástartománya Push Pull
Vámtarifaszám 8205700000
Teljes anyag Rozsdamentes acél;polivinil-klorid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot