Menü Keresés

Toló-húzó gyorsrögzítő 136.0 kg Peremes Rozsdamentes acél:PVC

Karimás talp – a toló-húzó gyorsrögzítő orsómenethez használható, az anyagokat 136,0 kg erővel tartja. Az alacsony profilú rögzítő a fogantyú előre mozgással akadályozza meg az elcsúszást és elmozdulást.
Essentra cikkszám:

10390146

Gyártói cikkszám:

493790

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 39 6.113,074 Ft
40 + 5.503,5367 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 139.8 mm
Teherbírás 136.0 kg
Rögzítés típusa Flanged
Fogantyú mozgástartománya Push Pull
Vámtarifaszám 7326909890
Teljes anyag Rozsdamentes acél;polivinil-klorid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot