Menü Keresés

Toló-húzó gyorsrögzítő 318.0 kg Peremes Rozsdamentes acél:PVC

Karimás talp – a toló-húzó gyorsrögzítő orsómenethez használható, az anyagokat 318,0 kg erővel tartja. Az alacsony profilú rögzítő a fogantyú előre mozgással akadályozza meg az elcsúszást és elmozdulást.
Essentra cikkszám:

10390160

Gyártói cikkszám:

493792

2 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 13.722,958 Ft
20 + 12.354,241 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 153.0 mm
Teherbírás 318.0 kg
Rögzítés típusa Peremes
Fogantyú mozgástartománya Húzó-toló
Vámtarifaszám 8205700000
Teljes anyag Rozsdamentes acél;polivinil-klorid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot