Menü Keresés

Toló-húzó gyorsrögzítő 175.0 kg Átmenő furat

Through Hole Manual Push Pull Clamp fits M8 spindle threads to hold materials in place with 175.0 kg | 385.8 lbs of force. The low profile clamp uses a Reverse Action to prevent slippage and movement.
Essentra cikkszám:

10390351

Gyártói cikkszám:

493811

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 15.320,4105 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teherbírás 175.0 kg
Rögzítés típusa Through Hole
Fogantyú mozgástartománya Húzó-toló
Vámtarifaszám 7326909890
Teljes anyag Rozsdamentes acél;polivinil-klorid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot