Menü Keresés

PA 2.9 mm Tömítőpatent 5.0 mm

Az alátétgyűrűt úgy tervezték, hogy egy előre kilyukasztott furatba pattanjon, és egy csavar mellett több panel összekapcsolására szolgál. Natúr poliamidból készül, kerek fejjel rendelkezik, és az elektromos, elektronikai és autóiparban használják.
Essentra cikkszám:

10091388

Gyártói cikkszám:

162501300002

26 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 26,848 Ft
500 - 999 23,6033 Ft
1000 + 16,9221 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

6.712 Ft

250 x 26,848 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csavarméret 2.9
Furatméret 5.0 mm
Fejátmérő 8.0 mm
Fej hossza 1.3 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Fej alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790
Fejméret 8.0 mm
Fejstílus Kerek

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot