Menü Keresés

Fémlemez anya 6.0 mm 0.8 mm 3.0 mm 3.5 mm PA

Az alátétgyűrűt úgy tervezték, hogy egy előre kilyukasztott furatba pattanjon, és egy csavar mellett több panel összekapcsolására szolgál. Natúr poliamidból készül, kerek fejjel rendelkezik, és az elektromos, elektronikai és autóiparban használják.
Essentra cikkszám:

10091401

Gyártói cikkszám:

162601400002

9941 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 32,6667 Ft
500 - 999 28,7373 Ft
1000 + 20,5912 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

8.167 Ft

250 x 32,6667 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csavarméret 3.5
Furatméret 6.0 mm
Fejátmérő 10.0 mm
Fej hossza 1.4 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Fej alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790
Fejméret 10.0 mm
Fejstílus Kerek

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot