Menü Keresés

PA 4.2 mm Tömítőpatent 7.0 mm

Az alátétgyűrűt úgy tervezték, hogy egy előre kilyukasztott furatba pattanjon, és egy csavar mellett több panel összekapcsolására szolgál. Natúr poliamidból készül, kerek fejjel rendelkezik, és az elektromos, elektronikai és autóiparban használják.
Essentra cikkszám:

10091418

Gyártói cikkszám:

162701500002

168500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 40,8266 Ft
500 - 999 35,9252 Ft
1000 + 25,7254 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

10.207 Ft

250 x 40,8266 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csavarméret 4.2
Furatméret 7.0 mm
Fejátmérő 12.0 mm
Fej hossza 1.5 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Fej alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790
Fejméret 12.0 mm
Fejstílus Kerek

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot