Menü Keresés

Fémlemez anya 8.0 mm 0.8 mm 5.0 mm 4.8 mm PA

Az alátétgyűrűt úgy tervezték, hogy egy előre kilyukasztott furatba pattanjon, és egy csavar mellett több panel összekapcsolására szolgál. Natúr poliamidból készül, kerek fejjel rendelkezik, és az elektromos, elektronikai és autóiparban használják.
Essentra cikkszám:

10091425

Gyártói cikkszám:

162801600002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csavarméret 4.8
Furatméret 8.0 mm
Fejátmérő 14.0 mm
Fej hossza 1.6 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Fej alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790
Fejméret 14.0 mm
Fejstílus Kerek

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot