Menü Keresés

Fémlemez anya 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

Az alátétgyűrűt úgy tervezték, hogy egy előre kilyukasztott négyzet alakú furatba pattanjon, és egy csavar mellett több panel összekapcsolására szolgál. Natúr poliamidból készül, négyzet alakú fejjel rendelkezik, és az elektromos, elektronikai és autóiparban használják.
Essentra cikkszám:

10307199

Gyártói cikkszám:

60SGC00004

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 34,095 Ft
2500 - 9999 30,6859 Ft
10000 + 27,6181 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

17.048 Ft

500 x 34,095 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csavarméret #8;#10
Fej hossza 6.4 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Fej alakja Négyzetes
Vámtarifaszám 3926909790
Fejméret 9.5 mm
Fejstílus Négyzetes

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot