Menü Keresés

Fémlemez anya 0.375 - 0.375 in 0.8 mm 3.2 mm 1/4 in Poliamid

Az alátétgyűrűt úgy tervezték, hogy egy előre kilyukasztott négyzet alakú furatba pattanjon, és egy csavar mellett több panel összekapcsolására szolgál. Natúr poliamidból készül, négyzet alakú fejjel rendelkezik, és az elektromos, elektronikai és autóiparban használják.
Essentra cikkszám:

10404812

Gyártói cikkszám:

60SGN00005

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 102,3465 Ft
5000 - 19999 92,1114 Ft
20000 + 82,9003 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

102.347 Ft

1000 x 102,3465 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csavarméret 1/4
Fejátmérő 15.9 mm
Fej hossza 27 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Fej alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790
Fejméret 15.9 mm
Fejstílus Kerek

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot