Menü Keresés

Fémlemez anya 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Poliamid

Az alátétgyűrűt úgy tervezték, hogy egy előre kilyukasztott négyzet alakú furatba pattanjon, és egy csavar mellett több panel összekapcsolására szolgál. Natúr poliamidból készül, négyzet alakú fejjel rendelkezik, és az elektromos, elektronikai és autóiparban használják.
Essentra cikkszám:

10404874

Gyártói cikkszám:

60SGN00013

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 34,6108 Ft
2500 - 4999 29,6684 Ft
5000 + 25,9581 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

17.305 Ft

500 x 34,6108 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csavarméret #8;#10
Fejátmérő 12.7 mm
Fej hossza 6.4 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Fej alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790
Fejméret 12.7 mm
Fejstílus Négyzetes

A 60SGN00013sz. terméket helyettesíti:

Tartócsavar 12.4 mm Poliamid
Essentra cikkszám: 10173688
Gyártói cikkszám: SRSG-1D

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot