Menü Keresés

Fémlemez anya 0.310 - 0.310 in 0.8 mm 4.1 mm #10 Poliamid

Az alátétgyűrűt úgy tervezték, hogy egy előre kilyukasztott négyzet alakú furatba pattanjon, és egy csavar mellett több panel összekapcsolására szolgál. Natúr poliamidból készül, négyzet alakú fejjel rendelkezik, és az elektromos, elektronikai és autóiparban használják.
Essentra cikkszám:

10405017

Gyártói cikkszám:

60SGN01143

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 30,8509 Ft
5000 + 23,135 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

30.851 Ft

1000 x 30,8509 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csavarméret #10
Fejátmérő 12.7 mm
Fej hossza 4.5 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Fej alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790
Fejméret 12.7 mm
Fejstílus Kerek

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot